| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,1958 TL |
| 5000 + | 3,7762 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitsiz Duy Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Çift Tırnak Parçası |
| Gövde Çapı | 7.1 mm |
| Gövde Çapı | 0.28 in |
| Delik Çapı A | 0.157 in |
| Delik Çapı A | 4.0 mm |
| Delik Çapı B | 4.75 mm |
| Delik Çapı B | 0.187 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.098 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 2.5 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.57 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.062 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.79 - 1.98 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.031 - 0.078 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 4.8 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.189 in |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin