| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 12,1964 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası |
| Gövde Çapı | 0.177 in |
| Gövde Çapı | 4.5 mm |
| Delik Çapı A | 0.098 in |
| Delik Çapı A | 2.5 mm |
| Delik Çapı B | 2.5 mm |
| Delik Çapı B | 0.098 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.047 - 0.063 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.2 - 1.6 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.047 - 0.063 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 1.2 - 1.6 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.079 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 2.0 mm |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin