These Dual Axis Torque Hinges are made from Stainless Steel and are ideal for use as pivoting monitor mounts. The fixed torque value allows the hinge to swivel in a smooth and controlled fashion in either direction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.638,1336 TL - 9.165,7603 TL | 1000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 6.280,9628 TL - 7.537,1554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin