Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kulp Tipi | Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak |
---|---|
Anahtar Tipi | Eurokey (5333) |
Kavrama Aralığı | 28.5 mm |
Kavrama Aralığı | 1.122 in |
Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Renk | Siyah |
Bitir | Powder Coated |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Montaj Deliği Uzunluğu | 20.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.795 in |
Topuz Yüksekliği | 20.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.787 in |
Montaj Deliği Genişliği | 22.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.874 in |
Tam Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin