065200536E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Kulp Tipi | Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak |
---|---|
Anahtar Tipi | Eurokey (5333) |
Kavrama Aralığı | 1.043 in |
Kavrama Aralığı | 26.5 mm |
Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Renk | Siyah |
Bitir | Powder Coated |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.795 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 20.2 mm |
Topuz Yüksekliği | 20.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.787 in |
Montaj Deliği Genişliği | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 22.2 mm |
Tam Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin