46111119634001E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 291,6799 TL |
| 50 - 249 | 208,3429 TL |
| 250 + | 187,5083 TL |
| Bitir | Chrome Plated |
|---|---|
| Anahtar Tipi | 8 mm Kare Anahtar |
| Kavrama Aralığı | 24.5 mm |
| Kavrama Aralığı | 0.965 in |
| Renk | Silver |
| GTIP Numarası | 8301300000 |
| Kulp Tipi | Göbekle Çalışan Tutamak |
| Montaj Yönelimi | Sağ Tutamaklı |
| Mandal Biçim | Secure |
| Dahil | Dahil Değildir |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin