066402610E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 - 499 | 365,0045 TL |
| 500 + | 328,5042 TL |
| Montaj Yönelimi | Sağ ya da Sol Yönelimli |
|---|---|
| Kulp Tipi | Göbekle Çalışan Tutamak |
| Malzeme | Stainless Steel |
| Bitir | Raw |
| Kavrama Aralığı | 0.531 in |
| Kavrama Aralığı | 13.5 mm |
| Dahil | Dahil Değildir |
| Montaj Deliği Biçimi | 16.2 x 14.2 mm |
| Mandal Biçim | Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit |
| Anahtar Tipi | 6 mm Kare Anahtar |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin