These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | İç Çap | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 17000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 222640 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,9709 TL - 6,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 685152 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 96432 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 11682 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 53340 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 48780 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 16388 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 19480 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 32732 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 175648 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 1,3254 TL - 1,6361 TL | 8252 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,2526 TL - 1,5466 TL | 875633 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,5276 TL - 1,8863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin