These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | İç Çap | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 45780 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,1402 TL - 6,1402 TL | 228000 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,3119 TL - 3,3119 TL | 248 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,4884 TL - 5,4884 TL | 35540 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 65934 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,9941 TL - 4,9941 TL | 280000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,8341 TL - 6,8341 TL | 61180 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,4592 TL - 3,4592 TL | 768 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 132821 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7944 TL - 4,7944 TL | 406531 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,3085 TL - 6,3085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,2231 TL - 7,2231 TL | 1000 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8216 TL - 8,8216 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,4451 TL - 6,4451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 3,8692 TL - 3,8692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.291 in
7.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,8692 TL - 3,8692 TL | 17176 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 6,2664 TL - 6,2664 TL | 50901 Stokta |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,2877 TL - 2,2877 TL | 34780 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 50568 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin