Menü Arama

Çengelli Pullar

Stokta

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Çengelli Pullar, zorunlu bir özellik olarak bulunması gereken durumlarda elektrik ve ısı yalıtımı sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Kendinde yağmalı bu ürünler korozyona ve aşınmaya da dayanıklıdır.
  • Nemli ortamlarda çengelli pul kullanmaktan kaçınılması önerilir.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
357 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Yüksekliği Asgari Dış Çap Renk Malzeme İç Çap Azami Dış Çap Satın Al
0,9451 TL - 1,167 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
4.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
1,2526 TL - 1,5466 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
6.3 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
0,8775 TL - 1,0834 TL 72000 Stokta
0.8 mm
3 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
5,3898 TL - 5,3898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
10.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
1,5276 TL - 1,8863 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.4 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
1,3254 TL - 1,6361 TL 8252 Stokta
1.6 mm
9.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
1,2526 TL - 1,5466 TL 875633 Stokta
1.6 mm
8.3 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
1,1126 TL - 1,3735 TL 1941200 Stokta
2.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 16700 Stokta
1.6 mm
5.2 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
9,8202 TL - 9,8202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
3.4 mm
Siyah
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
5.5 mm
4,5211 TL - 4,5211 TL 39858 Stokta
1.0 mm
3.5 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.5 mm
1,9977 TL - 1,9977 TL 8320 Stokta
2.0 mm
6.3 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
9.0 mm
7,4275 TL - 7,4275 TL 8000 Stokta
5.0 mm
9.7 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
13,5044 TL - 13,5044 TL 18988 Stokta
4.5 mm
6.5 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 46602 Stokta
1.2 mm
3.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 19480 Stokta
1.2 mm
3.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
2,3236 TL - 2,3236 TL 80 Stokta
1.0 mm
3.8 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
7,444 TL - 7,444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
9.1 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
  • / 18
Omuzlu Pul 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10SCM003007

Fiyat Aralığı
1,167 TL - 0,9451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    4.0 mm
  • Azami Dış Çap
    6.2 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 4.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

12SWS1016

Fiyat Aralığı
1,5466 TL - 1,2526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.3 mm
  • Azami Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

12SWS0187

Fiyat Aralığı
1,0834 TL - 0,8775 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    0.4 mm
  • Flanş Dış Çapı
    4.7 mm
  • Taban Dış Çapı
    3 mm
  • Asgari Dış Çap
    3 mm
  • Azami Dış Çap
    4.7 mm
Omuzlu Pul 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10SCM008004

Fiyat Aralığı
5,3898 TL - 5,3898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    10.0 mm
  • Azami Dış Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 0.115 in 0.135 in 0.218 in Nylon 6/6

12SWS0211

Fiyat Aralığı
1,8863 TL - 1,5276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    0.8 mm
  • Flanş Dış Çapı
    5.5 mm
  • Taban Dış Çapı
    3.4 mm
  • Asgari Dış Çap
    3.4 mm
  • Azami Dış Çap
    5.5 mm
Omuzlu Pul 4.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

12SWS1020

Fiyat Aralığı
1,6361 TL - 1,3254 TL

Stok Seviyeleri
8252 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    9.6 mm
  • Azami Dış Çap
    16.3 mm
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6

12SWS1240

Fiyat Aralığı
1,5466 TL - 1,2526 TL

Stok Seviyeleri
875633 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    8.3 mm
  • Azami Dış Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

10SCM006004

Fiyat Aralığı
1,3735 TL - 1,1126 TL

Stok Seviyeleri
1941200 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    8.0 mm
  • Azami Dış Çap
    12.2 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

MNI-8-6

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
16700 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    5.2 mm
  • Azami Dış Çap
    8.7 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

MNI-HT-4-220

Fiyat Aralığı
9,8202 TL - 9,8202 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.4 mm
  • Azami Dış Çap
    5.5 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2.5-4

Fiyat Aralığı
4,5211 TL - 4,5211 TL

Stok Seviyeleri
39858 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.5 mm
  • Azami Dış Çap
    5.5 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M3-1

Fiyat Aralığı
1,9977 TL - 1,9977 TL

Stok Seviyeleri
8320 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.3 mm
  • Azami Dış Çap
    9.0 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M4-4

Fiyat Aralığı
7,4275 TL - 7,4275 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    9.7 mm
  • Azami Dış Çap
    15.7 mm
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    5.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M6-4

Fiyat Aralığı
13,5044 TL - 13,5044 TL

Stok Seviyeleri
18988 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    8.5 mm
  • Flanş Dış Çapı
    25.0 mm
  • Taban Dış Çapı
    13.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    6.5 mm
  • Azami Dış Çap
    25.0 mm
Omuzlu Pul 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

MNI-2-6

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
46602 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.0 mm
  • Azami Dış Çap
    4.6 mm
  • İç Çap
    2.3 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

MNI-4-2

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.7 mm
  • Azami Dış Çap
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

MNI-4-5

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.6 mm
  • Azami Dış Çap
    6.4 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

MNI-2-4

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
19480 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.0 mm
  • Azami Dış Çap
    4.6 mm
  • İç Çap
    2.3 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2-1

Fiyat Aralığı
2,3236 TL - 2,3236 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.8 mm
  • Azami Dış Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

MNI5/16-16

Fiyat Aralığı
7,444 TL - 7,444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    9.1 mm
  • Azami Dış Çap
    15.7 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk