These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | İç Çap | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4592 TL - 3,4592 TL | 768 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 132821 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | 1394705 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 59806 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 4,5947 TL - 4,5947 TL | 448 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 187500 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,5829 TL - 5,5829 TL | 180 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8941 TL - 3,8941 TL | 13188 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 4,1304 TL - 4,4707 TL | 22536 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,1304 TL - 4,4707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,8506 TL - 6,3043 TL | 81396 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,3742 TL - 3,3742 TL | 4982 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 497 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 904820 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 1000 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.791 in
20.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 621000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin