Menü Arama

Çengelli Pullar

Stokta

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Çengelli Pullar, zorunlu bir özellik olarak bulunması gereken durumlarda elektrik ve ısı yalıtımı sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Kendinde yağmalı bu ürünler korozyona ve aşınmaya da dayanıklıdır.
  • Nemli ortamlarda çengelli pul kullanmaktan kaçınılması önerilir.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
357 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Yüksekliği Asgari Dış Çap Renk Malzeme İç Çap Azami Dış Çap Satın Al
5,5725 TL - 5,5725 TL 45780 Stokta
1.7 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
6,1402 TL - 6,1402 TL 260000 Stokta
2.5 mm
12.5 mm
Siyah
Nylon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
3,3119 TL - 3,3119 TL 7585 Stokta
1.4 mm
3.2 mm
Siyah
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
5,4884 TL - 5,4884 TL 35540 Stokta
1.0 mm
11.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
10.2 mm
16.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 65934 Stokta
32.0 mm
14.5 mm
Siyah
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
4,9941 TL - 4,9941 TL 280000 Stokta
15.0 mm
7.8 mm
Siyah
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
6,8341 TL - 6,8341 TL 58520 Stokta
0.6 mm
3.5 mm
Siyah
Nylon 6/6
3.0 mm
5.9 mm
3,4592 TL - 3,4592 TL 768 Stokta
8.0 mm
3.4 mm
Siyah
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 111097 Stokta
10.0 mm
5.2 mm
Siyah
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
4,7944 TL - 4,7944 TL 387220 Stokta
2.0 mm
10.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
6,3085 TL - 6,3085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
15.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
7,2231 TL - 7,2231 TL 1000 Stokta
2.0 mm
17.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
8,8216 TL - 8,8216 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.6 mm
Siyah
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
6,4451 TL - 6,4451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
9.7 mm
Siyah
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
3,8692 TL - 3,8692 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
4.9 mm
Siyah
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
3,8692 TL - 3,8692 TL 17176 Stokta
4.5 mm
3.9 mm
Siyah
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
6,2664 TL - 6,2664 TL 50901 Stokta
2.3 mm
10.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
2,2877 TL - 2,2877 TL 34780 Stokta
1.7 mm
3.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.6 mm
10.0 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL 50568 Stokta
32.5 mm
14.5 mm
Siyah
Nylon 6/6
12.5 mm
21.0 mm
4,2898 TL - 4,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
6.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
  • / 18
Omuzlu Pul 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

MNI1/4-2

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
45780 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13.0 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm Nylon 6/6

312082959935

Fiyat Aralığı
6,1402 TL - 6,1402 TL

Stok Seviyeleri
260000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    12.5 mm
  • Azami Dış Çap
    28.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm Nylon 6/6

312083359935

Fiyat Aralığı
3,3119 TL - 3,3119 TL

Stok Seviyeleri
7585 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.2 mm
  • Azami Dış Çap
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

312083759935

Fiyat Aralığı
5,4884 TL - 5,4884 TL

Stok Seviyeleri
35540 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    11.0 mm
  • Azami Dış Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

312084159935

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
65934 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    14.5 mm
  • Azami Dış Çap
    21.0 mm
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    32.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

312084559935

Fiyat Aralığı
4,9941 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
280000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    7.8 mm
  • Azami Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm Nylon 6/6

312084959935

Fiyat Aralığı
6,8341 TL - 6,8341 TL

Stok Seviyeleri
58520 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.5 mm
  • Azami Dış Çap
    5.9 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    0.6 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm Nylon 6/6

312084359935

Fiyat Aralığı
3,4592 TL - 3,4592 TL

Stok Seviyeleri
768 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.4 mm
  • Azami Dış Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm Nylon 6/6

312084759935

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
111097 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    5.2 mm
  • Azami Dış Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
İzolasyon Pulu 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

018100000001

Fiyat Aralığı
4,7944 TL - 4,7944 TL

Stok Seviyeleri
387220 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    10.9 mm
  • Azami Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İzolasyon Pulu 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

018120200001

Fiyat Aralığı
6,3085 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    15.8 mm
  • Azami Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İzolasyon Pulu 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

018160000001

Fiyat Aralığı
7,2231 TL - 7,2231 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    17.8 mm
  • Azami Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    16.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul M2.5 2.9 mm 3.6 mm Siyah Nylon 6/6

MNI-4-5BK

Fiyat Aralığı
8,8216 TL - 8,8216 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.1 mm
  • Flanş Dış Çapı
    6.4 mm
  • Taban Dış Çapı
    6.4 mm
  • Asgari Dış Çap
    3.6 mm
  • Azami Dış Çap
    6.4 mm
Omuzlu Pul 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

312080459935

Fiyat Aralığı
6,4451 TL - 6,4451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    9.7 mm
  • Azami Dış Çap
    15.7 mm
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

312080959935

Fiyat Aralığı
3,8692 TL - 3,8692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    4.9 mm
  • Azami Dış Çap
    7.0 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    7.4 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

312081459935

Fiyat Aralığı
3,8692 TL - 3,8692 TL

Stok Seviyeleri
17176 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.9 mm
  • Azami Dış Çap
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    4.5 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

312081859935

Fiyat Aralığı
6,2664 TL - 6,2664 TL

Stok Seviyeleri
50901 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    10.0 mm
  • Azami Dış Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.3 mm
  • Renk
    Siyah
İzolasyon Pulu 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

018025000001

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
34780 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.9 mm
  • Azami Dış Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

312084859935

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
50568 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    14.5 mm
  • Azami Dış Çap
    21.0 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    32.5 mm
  • Renk
    Siyah
İzolasyon Pulu 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

018030300001

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.9 mm
  • Azami Dış Çap
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk