Menü Arama

Çengelli Kelebek Vidalar - Metal

Üretimde

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
237,7205 TL - 237,7205 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Gri
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
253,157 TL - 253,157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Gri
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
287,2167 TL - 287,2167 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Gri
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
307,0351 TL - 307,0351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Gri
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
379,7355 TL - 379,7355 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Gri
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
247,6795 TL - 247,6795 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Gri
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
282,8347 TL - 282,8347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Gri
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
303,7486 TL - 303,7486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Gri
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
375,3536 TL - 375,3536 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Gri
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
232,2431 TL - 232,2431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Gri
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
413,7952 TL - 413,7952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Gri
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
152,9697 TL - 152,9697 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
231,1476 TL - 231,1476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
248,7751 TL - 248,7751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
446,859 TL - 446,859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Gri
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
235,5296 TL - 235,5296 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
253,157 TL - 253,157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
442,4771 TL - 442,4771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Gri
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
158,4472 TL - 158,4472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
167,3107 TL - 167,3107 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
  • / 2
Tırtıllı Başlı Vida M5 12.0 mm Stainless Steel

1504945

Fiyat Aralığı
237,7205 TL - 237,7205 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tırtıllı Başlı Vida M5 16.0 mm Stainless Steel

1504949

Fiyat Aralığı
253,157 TL - 253,157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tırtıllı Başlı Vida M6 16.0 mm Stainless Steel

1504953

Fiyat Aralığı
287,2167 TL - 287,2167 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Tırnak Çapı
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Tırtıllı Başlı Vida M6 20.0 mm Stainless Steel

1504957

Fiyat Aralığı
307,0351 TL - 307,0351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tırnak Çapı
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Tırtıllı Başlı Vida M8 20.0 mm Stainless Steel

1504961

Fiyat Aralığı
379,7355 TL - 379,7355 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M5 16.0 mm Stainless Steel

1504950

Fiyat Aralığı
247,6795 TL - 247,6795 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tırtıllı Başlı Vida M6 16.0 mm Stainless Steel

1504954

Fiyat Aralığı
282,8347 TL - 282,8347 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Tırnak Çapı
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Tırtıllı Başlı Vida M6 20.0 mm Stainless Steel

1504958

Fiyat Aralığı
303,7486 TL - 303,7486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tırnak Çapı
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Tırtıllı Başlı Vida M8 20.0 mm Stainless Steel

1504962

Fiyat Aralığı
375,3536 TL - 375,3536 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M5 12.0 mm Stainless Steel

1504946

Fiyat Aralığı
232,2431 TL - 232,2431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tırtıllı Başlı Vida M8 25.0 mm Stainless Steel

1504965

Fiyat Aralığı
413,7952 TL - 413,7952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M5 12.0 mm Steel

1504948

Fiyat Aralığı
152,9697 TL - 152,9697 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tırtıllı Başlı Vida M8 25.0 mm Steel

1504968

Fiyat Aralığı
231,1476 TL - 231,1476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M8 30.0 mm Steel

1504972

Fiyat Aralığı
248,7751 TL - 248,7751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M8 30.0 mm Stainless Steel

1504969

Fiyat Aralığı
446,859 TL - 446,859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M8 25.0 mm Steel

1504967

Fiyat Aralığı
235,5296 TL - 235,5296 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M8 30.0 mm Steel

1504971

Fiyat Aralığı
253,157 TL - 253,157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M8 30.0 mm Stainless Steel

1504970

Fiyat Aralığı
442,4771 TL - 442,4771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M5 12.0 mm Steel

1504947

Fiyat Aralığı
158,4472 TL - 158,4472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tırtıllı Başlı Vida M5 16.0 mm Steel

1504951

Fiyat Aralığı
167,3107 TL - 167,3107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5