Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,2524 TL - 32,2524 TL | 23898 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 42,8509 TL - 42,8509 TL | 567 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 47,5106 TL - 47,5106 TL | 22752 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 5,1986 TL - 5,1986 TL | 36000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 6,2769 TL - 6,2769 TL | 108906 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 1,5187 TL - 1,8497 TL | 25000 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 1,4894 TL - 1,7913 TL | 126559 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 5,4323 TL - 5,4323 TL | 143460 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,3936 TL - 6,3936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 9,0317 TL - 9,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.193 in
4.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 6,4935 TL - 6,4935 TL | 40942 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 3,0911 TL - 3,0911 TL | 289000 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 6,5714 TL - 6,5714 TL | 267475 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,6063 TL - 1,9859 TL | 133392 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 7,2863 TL - 7,2863 TL | 208771 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | 17703 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 9,4417 TL - 9,4417 TL | 8737 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 40,059 TL - 98,1447 TL | 14700 Stokta |
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 186420 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 7,8856 TL - 7,8856 TL | 671958 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin