Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
6779 Stokta
1.3 mm
Doğal renk
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
113720 Stokta
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
303440 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
352000 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
82479 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
143460 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
20000 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
34048 Stokta
4.9 mm
Doğal renk
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
229501 Stokta
2.2 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
289000 Stokta
2.4 mm
Siyah
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
100 Stokta
6.4 mm
Yeşil
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
387942 Stokta
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
8673 Stokta
4.9 mm
Siyah
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
4000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
46531 Stokta
4.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
190100 Stokta
3.6 mm
Pink
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
42313 Stokta
6.2 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.4 mm 17.8 mm Doğal renk Silicone

39714


Stok Seviyeleri
6779 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.1 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

39716


Stok Seviyeleri
113720 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 23.8 mm Doğal renk Silicone

39719


Stok Seviyeleri
303440 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461591


Stok Seviyeleri
352000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39725


Stok Seviyeleri
82479 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461592


Stok Seviyeleri
143460 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461599


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.9 mm 16.1 mm Doğal renk Silicone

461596


Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Doğal renk Silicone

39721


Stok Seviyeleri
34048 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.6 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461595


Stok Seviyeleri
229501 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Black EPDM

461638


Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.4 mm 17.8 mm Black EPDM

461628


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 50.8 mm Green Silicone

1219748


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Black EPDM

461667


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461594


Stok Seviyeleri
387942 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Siyah EPDM

461649


Stok Seviyeleri
8673 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Black EPDM

461624


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 25.6 mm Doğal renk Silicone

461606


Stok Seviyeleri
46531 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 5.8 mm Pink Silicone

35-UTM-M4


Stok Seviyeleri
190100 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461610


Stok Seviyeleri
42313 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk