Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949900 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 42313 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.583 in
14.8 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
|||
| 190100 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 461613 | 2250 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 52200 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
|||
| 24080 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
|||
| 29970 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
|||
| 440916 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
|||
| 1988 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Purple
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 8737 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||
| 298281 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| 46531 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|||
| 14700 Stokta |
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 100 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
|||
| 406428 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| 378114 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| 2143920 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|||
| 5382 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
Purple
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin