Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
21,7644 TL - 53,3228 TL 20475 Stokta
Siyah
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
15,2455 TL - 37,3515 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
9,0841 TL - 9,0841 TL 87580 Stokta
3.9 mm
Sarı
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
27,6522 TL - 27,6522 TL 58729 Stokta
18.4 mm
Sarı
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
5,111 TL - 6,3572 TL 432000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
2,0063 TL - 2,2292 TL 6132784 Stokta
Siyah
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
15,9815 TL - 15,9815 TL 44924 Stokta
7.9 mm
Yeşil
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
5,9194 TL - 5,9194 TL 351440 Stokta
1.6 mm
Gri
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
22,8157 TL - 22,8157 TL 825 Stokta
13.6 mm
Beyaz
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
72,9684 TL - 72,9684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
Siyah
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
25,4444 TL - 25,4444 TL 49476 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
105,4572 TL - 105,4572 TL 169 Stokta
18.6 mm
Gri
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
8,8423 TL - 8,8423 TL 68862 Stokta
3.7 mm
Doğal renk
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
3,8271 TL - 3,8271 TL 652140 Stokta
4.5 mm
Sarı
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 2300 Stokta
8.3 mm
Doğal renk
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
11,4604 TL - 28,078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
3,0911 TL - 3,0911 TL 289000 Stokta
2.4 mm
Siyah
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
6,3936 TL - 6,3936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
9.5 mm
1.6 mm
1
2,0639 TL - 2,0639 TL 161595 Stokta
3.6 mm
Pink
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
5,7933 TL - 5,7933 TL 39498 Stokta
1.6 mm
Mavi
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.1 mm 19.1 mm Siyah Silicone

35-UDPP-0750

Fiyat Aralığı
53,3228 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
20475 Stokta
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.1 mm Yeşil Silicone

35-UDPP-0625

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Sarı Silicone

499041

Fiyat Aralığı
9,0841 TL - 9,0841 TL

Stok Seviyeleri
87580 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.2 mm 13.0 mm Sarı Silicone

35-UTM-M20

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
58729 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 15.9 mm Black EPDM

461632

Fiyat Aralığı
6,3572 TL - 5,111 TL

Stok Seviyeleri
432000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.0 mm Black EPDM

1219764

Fiyat Aralığı
2,2292 TL - 2,0063 TL

Stok Seviyeleri
6132784 Stokta
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 14.5 mm 25.4 mm Green Silicone

1219749

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
44924 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 15.9 mm Grey Silicone

1219745

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
351440 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 17.4 mm 14.0 mm Beyaz Silicone

35-DFPP-M16

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Beyaz
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.2 mm 16.0 mm Black Silicone

1219767

Fiyat Aralığı
72,9684 TL - 72,9684 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tip
    5
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

1219751

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
49476 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 35.1 mm 38.1 mm Grey Silicone

1219754

Fiyat Aralığı
105,4572 TL - 105,4572 TL

Stok Seviyeleri
169 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicone

1219746

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
68862 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.1 mm 5.6 mm Sarı Silicone

35-UTM-M5

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
652140 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

1219750

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.5 mm 9.5 mm Mavi Silicone

35-UDPP-0500

Fiyat Aralığı
28,078 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Black EPDM

461638

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Doğal renk Silicone Rubber

461922

Fiyat Aralığı
6,3936 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 5.8 mm Pink Silicone

35-UTM-M4

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
161595 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.9 mm 15.9 mm Mavi Silicone

499037

Fiyat Aralığı
5,7933 TL - 5,7933 TL

Stok Seviyeleri
39498 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi