Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
92 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
8,8834 TL - 8,8834 TL 6500 Stokta
12.5 mm
Beyaz
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
4,9496 TL - 4,9496 TL 225456 Stokta
8.9 mm
Pink
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
1,4938 TL - 1,4938 TL 25500 Stokta
4.3 mm
Kırmızı
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
4,3321 TL - 4,3321 TL 2886 Stokta
8.5 mm
Orange
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
3,4558 TL - 3,4558 TL 795900 Stokta
7.2 mm
Sarı
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
2,1311 TL - 2,1311 TL 594132 Stokta
5.3 mm
Beyaz
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
10,7557 TL - 10,7557 TL 8500 Stokta
13.9 mm
Kırmızı
Silicone
28.9 mm
16.9 mm
1
7,0445 TL - 7,0445 TL 49938 Stokta
6.0 mm
Doğal renk
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
6,6343 TL - 6,6343 TL 29000 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
6,2244 TL - 6,2244 TL 812647 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
6,9498 TL - 6,9498 TL 64760 Stokta
3.2 mm
Pink
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
  • / 5
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 28.4 mm White Silicone

1475615

Fiyat Aralığı
8,8834 TL - 8,8834 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.0 mm 30.7 mm Pink Silicone

1475612

Fiyat Aralığı
4,9496 TL - 4,9496 TL

Stok Seviyeleri
225456 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.4 mm 26.0 mm Red Silicone

1475606

Fiyat Aralığı
1,4938 TL - 1,4938 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.7 mm 29.5 mm Orange Silicone

1475611

Fiyat Aralığı
4,3321 TL - 4,3321 TL

Stok Seviyeleri
2886 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.2 mm 29.5 mm Yellow Silicone

1475610

Fiyat Aralığı
3,4558 TL - 3,4558 TL

Stok Seviyeleri
795900 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.1 mm 26.4 mm White Silicone

1475607

Fiyat Aralığı
2,1311 TL - 2,1311 TL

Stok Seviyeleri
594132 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.9 mm 28.9 mm Red Silicone

1475617

Fiyat Aralığı
10,7557 TL - 10,7557 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.2 mm 19.2 mm Doğal renk Silicone

1475758

Fiyat Aralığı
7,0445 TL - 7,0445 TL

Stok Seviyeleri
49938 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.5 mm 9.5 mm Doğal renk Silicone

1475782

Fiyat Aralığı
6,6343 TL - 6,6343 TL

Stok Seviyeleri
29000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.5 mm 16.5 mm Doğal renk Silicone

1475757

Fiyat Aralığı
6,2244 TL - 6,2244 TL

Stok Seviyeleri
812647 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.7 mm 25.4 mm Pink Silicone

499733

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
64760 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

1475759

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk