Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
2,0639 TL - 2,0639 TL 161595 Stokta
3.6 mm
Pink
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
1,8595 TL - 1,8595 TL 2143920 Stokta
2.7 mm
Kırmızı
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
20,5026 TL - 20,5026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.8 mm
Yeşil
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 446611 Stokta
9.1 mm
Pink
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
3,8271 TL - 3,8271 TL 652140 Stokta
4.5 mm
Sarı
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL 351440 Stokta
1.6 mm
Gri
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
5,8606 TL - 7,2917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
5,111 TL - 6,3572 TL 432000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
42,6876 TL - 42,6876 TL 103 Stokta
22.8 mm
Gri
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 378114 Stokta
10.8 mm
Kırmızı
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
14,089 TL - 14,089 TL 186420 Stokta
6.4 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
5,1624 TL - 5,1624 TL 69780 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
7,2863 TL - 7,2863 TL 208771 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
4,2161 TL - 4,2161 TL 249546 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
1,5576 TL - 1,8886 TL 115296 Stokta
1.5 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
6,3936 TL - 6,3936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
9.5 mm
1.6 mm
1
7,854 TL - 7,854 TL 151280 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
20,2924 TL - 20,2924 TL 55200 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
1,0806 TL - 1,3239 TL 440916 Stokta
1.4 mm
Siyah
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
22,8157 TL - 22,8157 TL 825 Stokta
13.6 mm
Beyaz
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 5.8 mm Pink Silicone

35-UTM-M4

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
161595 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.5 mm 5.3 mm Kırmızı Silicone

35-UTM-M3

Fiyat Aralığı
1,8595 TL - 1,8595 TL

Stok Seviyeleri
2143920 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.6 mm 11.0 mm Yeşil Silicone

35-UTM-M16

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 7.0 mm Pink Silicone

35-UTM-M10

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
446611 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.1 mm 5.6 mm Sarı Silicone

35-UTM-M5

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
652140 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 15.9 mm Grey Silicone

1219745

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
351440 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.9 mm 15.9 mm Black EPDM

461636

Fiyat Aralığı
7,2917 TL - 5,8606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 15.9 mm Black EPDM

461632

Fiyat Aralığı
6,3572 TL - 5,111 TL

Stok Seviyeleri
432000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 24.1 mm 16.0 mm Gri Silicone

35-UTM-M24

Fiyat Aralığı
42,6876 TL - 42,6876 TL

Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Gri
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.4 mm 8.8 mm Kırmızı Silicone

35-UTM-M12

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
378114 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461658

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
186420 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 23.8 mm Siyah EPDM

461645

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
69780 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461648

Fiyat Aralığı
7,2863 TL - 7,2863 TL

Stok Seviyeleri
208771 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.5 mm 26.0 mm Black EPDM

461642

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
249546 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.8 mm 17.8 mm Black EPDM

461637

Fiyat Aralığı
1,8886 TL - 1,5576 TL

Stok Seviyeleri
115296 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Doğal renk Silicone Rubber

461922

Fiyat Aralığı
6,3936 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Black EPDM

461646

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
151280 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461614

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
55200 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.3 mm 16.5 mm Black EPDM

461627

Fiyat Aralığı
1,3239 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
440916 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 17.4 mm 14.0 mm Beyaz Silicone

35-DFPP-M16

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Beyaz