Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
31 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
0,9073 TL - 1,10 TL 4000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
5,1624 TL - 5,1624 TL 91747 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
1,4894 TL - 1,7913 TL 126559 Stokta
2.0 mm
Siyah
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
7,5596 TL - 7,5596 TL 8673 Stokta
4.9 mm
Siyah
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
1,5576 TL - 1,8886 TL 115296 Stokta
1.5 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
3,0911 TL - 3,0911 TL 289000 Stokta
2.4 mm
Siyah
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
4,2161 TL - 4,2161 TL 249546 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
1,1098 TL - 1,3532 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
7,854 TL - 7,854 TL 151280 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
2,3656 TL - 2,3656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
2,7021 TL - 2,7021 TL 1091376 Stokta
2.8 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
8,7898 TL - 8,7898 TL 57017 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
7,8856 TL - 7,8856 TL 671958 Stokta
6.5 mm
Siyah
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
22,8157 TL - 22,8157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
2,0063 TL - 2,2292 TL 6132784 Stokta
Siyah
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
14,089 TL - 14,089 TL 186420 Stokta
6.4 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
7,2863 TL - 7,2863 TL 208771 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
5,111 TL - 6,3572 TL 432000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
1,0806 TL - 1,3239 TL 440916 Stokta
1.4 mm
Siyah
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
1,5187 TL - 1,8497 TL 25000 Stokta
2.1 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
  • / 2
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Black EPDM

461624

Fiyat Aralığı
1,10 TL - 0,9073 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 23.8 mm Siyah EPDM

461645

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
91747 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.5 mm 15.8 mm Black EPDM

461635

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,4894 TL

Stok Seviyeleri
126559 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Siyah EPDM

461649

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
8673 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.8 mm 17.8 mm Black EPDM

461637

Fiyat Aralığı
1,8886 TL - 1,5576 TL

Stok Seviyeleri
115296 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Black EPDM

461638

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.5 mm 26.0 mm Black EPDM

461642

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
249546 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.4 mm 17.8 mm Black EPDM

461628

Fiyat Aralığı
1,3532 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Black EPDM

461646

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
151280 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 25.4 mm Black EPDM

461634

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 15.9 mm Siyah EPDM

461640

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
1091376 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461650

Fiyat Aralığı
8,7898 TL - 8,7898 TL

Stok Seviyeleri
57017 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 23.8 mm Black EPDM

461647

Fiyat Aralığı
7,8856 TL - 7,8856 TL

Stok Seviyeleri
671958 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Black EPDM

461667

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.0 mm Black EPDM

1219764

Fiyat Aralığı
2,2292 TL - 2,0063 TL

Stok Seviyeleri
6132784 Stokta
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461658

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
186420 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461648

Fiyat Aralığı
7,2863 TL - 7,2863 TL

Stok Seviyeleri
208771 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 15.9 mm Black EPDM

461632

Fiyat Aralığı
6,3572 TL - 5,111 TL

Stok Seviyeleri
432000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.3 mm 16.5 mm Black EPDM

461627

Fiyat Aralığı
1,3239 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
440916 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.7 mm 25.4 mm Black EPDM

461629

Fiyat Aralığı
1,8497 TL - 1,5187 TL

Stok Seviyeleri
25000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM