Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
7,2127 TL - 7,2127 TL 6500 Stokta
5.0 mm
Yeşil
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
11,4604 TL - 28,078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
21,7644 TL - 53,3228 TL 20475 Stokta
Siyah
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 1988 Stokta
10.3 mm
Purple
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
37,851 TL - 37,851 TL 686 Stokta
17.0 mm
Mavi
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
9,4417 TL - 9,4417 TL 8737 Stokta
6.7 mm
Kırmızı
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
40,059 TL - 98,1447 TL 14700 Stokta
Kırmızı
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
10,6194 TL - 10,6194 TL 196240 Stokta
3.9 mm
Mavi
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
31,2271 TL - 31,2271 TL 6900 Stokta
10.9 mm
Pink
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
8,8423 TL - 8,8423 TL 68862 Stokta
3.7 mm
Doğal renk
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
25,4444 TL - 25,4444 TL 49476 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
14,5095 TL - 14,5095 TL 100 Stokta
6.4 mm
Yeşil
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
15,9815 TL - 15,9815 TL 44924 Stokta
7.9 mm
Yeşil
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
2,178 TL - 2,42 TL 2246778 Stokta
Siyah
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
4,1959 TL - 5,2084 TL 6779 Stokta
1.3 mm
Doğal renk
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
6,3821 TL - 6,3821 TL 17060 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
6,7323 TL - 6,7323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
19.2 mm
8.5 mm
1
8,937 TL - 8,937 TL 370024 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 39540 Stokta
6.2 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
5,5394 TL - 5,5394 TL 428778 Stokta
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.8 mm 6.8 mm Yeşil Silicone

35-DFPP-M6

Fiyat Aralığı
7,2127 TL - 7,2127 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.5 mm 9.5 mm Mavi Silicone

35-UDPP-0500

Fiyat Aralığı
28,078 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.1 mm 19.1 mm Siyah Silicone

35-UDPP-0750

Fiyat Aralığı
53,3228 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
20475 Stokta
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.0 mm 11.6 mm Purple Silicone

35-DFPP-M12

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
1988 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
Çekmeli Maskeleme Tapası 21.0 mm 18.0 mm Mavi Silicone

35-DFPP-M20

Fiyat Aralığı
37,851 TL - 37,851 TL

Stok Seviyeleri
686 Stokta
Özellikler
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.5 mm 7.9 mm Kırmızı Silicone

35-DFPP-M8

Fiyat Aralığı
9,4417 TL - 9,4417 TL

Stok Seviyeleri
8737 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 25.4 mm 25.4 mm Kırmızı Silicone

35-UDPP-1000

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
14700 Stokta
Özellikler
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 50.8 mm Blue Silicone

1219747

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
196240 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 20.5 mm 38.1 mm Pink Silicone

1219753

Fiyat Aralığı
31,2271 TL - 31,2271 TL

Stok Seviyeleri
6900 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicone

1219746

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
68862 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

1219751

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
49476 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 50.8 mm Green Silicone

1219748

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 14.5 mm 25.4 mm Green Silicone

1219749

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
44924 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.2 mm 8.0 mm Siyah EPDM

1219766

Fiyat Aralığı
2,42 TL - 2,178 TL

Stok Seviyeleri
2246778 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.4 mm 17.8 mm Doğal renk Silicone

39714

Fiyat Aralığı
5,2084 TL - 4,1959 TL

Stok Seviyeleri
6779 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Doğal renk Silicone

461598

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
17060 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 19.2 mm Doğal renk Silicone Rubber

461603

Fiyat Aralığı
6,7323 TL - 6,7323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461604

Fiyat Aralığı
8,937 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
370024 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461610

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
39540 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461594

Fiyat Aralığı
5,5394 TL - 5,5394 TL

Stok Seviyeleri
428778 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk