Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
6,8552 TL - 6,8552 TL 965874 Stokta
4.0 mm
Doğal renk
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
8,937 TL - 8,937 TL 370024 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
1,5187 TL - 1,8497 TL 25000 Stokta
2.1 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
1,4894 TL - 1,7913 TL 126559 Stokta
2.0 mm
Siyah
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
2,7021 TL - 2,7021 TL 954954 Stokta
2.8 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
1,5576 TL - 1,8886 TL 115296 Stokta
1.5 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
4,2161 TL - 4,2161 TL 249546 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
7,2863 TL - 7,2863 TL 208771 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
7,5596 TL - 7,5596 TL 113673 Stokta
4.9 mm
Siyah
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
7,8856 TL - 7,8856 TL 671958 Stokta
6.5 mm
Siyah
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
14,089 TL - 14,089 TL 186420 Stokta
6.4 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
5,1013 TL - 5,1013 TL 39858 Stokta
1.3 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
6,3936 TL - 6,3936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
9.5 mm
1.6 mm
1
6,3189 TL - 6,3189 TL 2377500 Stokta
2.2 mm
Mavi
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
6,5714 TL - 6,5714 TL 267475 Stokta
2.8 mm
Yeşil
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
6,298 TL - 6,298 TL 1022890 Stokta
2.1 mm
Mavi
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
5,7933 TL - 5,7933 TL 39498 Stokta
1.6 mm
Mavi
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
27,6522 TL - 27,6522 TL 58729 Stokta
18.4 mm
Sarı
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
3,8271 TL - 3,8271 TL 652140 Stokta
4.5 mm
Sarı
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
9,0841 TL - 9,0841 TL 87580 Stokta
3.9 mm
Sarı
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.5 mm 13.3 mm Doğal renk Silicone

461607

Fiyat Aralığı
6,8552 TL - 6,8552 TL

Stok Seviyeleri
965874 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461604

Fiyat Aralığı
8,937 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
370024 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.7 mm 25.4 mm Black EPDM

461629

Fiyat Aralığı
1,8497 TL - 1,5187 TL

Stok Seviyeleri
25000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.5 mm 15.8 mm Black EPDM

461635

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,4894 TL

Stok Seviyeleri
126559 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 15.9 mm Siyah EPDM

461640

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
954954 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.8 mm 17.8 mm Black EPDM

461637

Fiyat Aralığı
1,8886 TL - 1,5576 TL

Stok Seviyeleri
115296 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.5 mm 26.0 mm Black EPDM

461642

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
249546 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461648

Fiyat Aralığı
7,2863 TL - 7,2863 TL

Stok Seviyeleri
208771 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Siyah EPDM

461649

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
113673 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 23.8 mm Black EPDM

461647

Fiyat Aralığı
7,8856 TL - 7,8856 TL

Stok Seviyeleri
671958 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461658

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
186420 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.3 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461924

Fiyat Aralığı
5,1013 TL - 5,1013 TL

Stok Seviyeleri
39858 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Doğal renk Silicone Rubber

461922

Fiyat Aralığı
6,3936 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.6 mm 14.2 mm Mavi Silicone

499036

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
2377500 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 25.4 mm Yeşil Silicone

499039

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
267475 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Mavi Silicone

499038

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
1022890 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.9 mm 15.9 mm Mavi Silicone

499037

Fiyat Aralığı
5,7933 TL - 5,7933 TL

Stok Seviyeleri
39498 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.2 mm 13.0 mm Sarı Silicone

35-UTM-M20

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
58729 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.1 mm 5.6 mm Sarı Silicone

35-UTM-M5

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
652140 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Sarı Silicone

499041

Fiyat Aralığı
9,0841 TL - 9,0841 TL

Stok Seviyeleri
87580 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı