Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1959 TL - 5,2084 TL | 6779 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 12,004 TL - 13,3628 TL | 54000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 5,4323 TL - 5,4323 TL | 143460 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,3614 TL - 5,403 TL | 20000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 5,3447 TL - 5,3447 TL | 321708 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 5,5394 TL - 5,5394 TL | 428778 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,9073 TL - 1,10 TL | 4000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 1,5187 TL - 1,8497 TL | 25000 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 5,9455 TL - 5,9455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 10,3144 TL - 10,3144 TL | 89046 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 6,4935 TL - 6,4935 TL | 40942 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 14641 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 1,4894 TL - 1,7913 TL | 126559 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 7,6754 TL - 7,6754 TL | 196812 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 81443 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 5,3058 TL - 5,3058 TL | 308000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 5,8801 TL - 5,8801 TL | 229501 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 6,6554 TL - 6,6554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 6,7323 TL - 6,7323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 6,1508 TL - 6,1508 TL | 281274 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm