Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
18,9255 TL - 18,9255 TL 2300 Stokta
8.3 mm
Doğal renk
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
105,4572 TL - 105,4572 TL 169 Stokta
18.6 mm
Gri
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
72,9684 TL - 72,9684 TL 1548 Stokta
20.2 mm
Siyah
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
2,0905 TL - 2,3226 TL 708900 Stokta
Yeşil
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
37,851 TL - 37,851 TL 686 Stokta
17.0 mm
Mavi
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
15,2455 TL - 37,3515 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
8,8423 TL - 8,8423 TL 68862 Stokta
3.7 mm
Doğal renk
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
6,5818 TL - 6,5818 TL 446611 Stokta
9.1 mm
Pink
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
25,4444 TL - 25,4444 TL 49476 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
2,0063 TL - 2,2292 TL 6132784 Stokta
Siyah
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
6,5714 TL - 6,5714 TL 267475 Stokta
2.8 mm
Yeşil
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
6,3936 TL - 6,3936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
9.5 mm
1.6 mm
1
2,7021 TL - 2,7021 TL 769006 Stokta
2.8 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
7,2863 TL - 7,2863 TL 208771 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
1,6063 TL - 1,9859 TL 133392 Stokta
3.0 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
3,0911 TL - 3,0911 TL 289000 Stokta
2.4 mm
Siyah
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
20,5026 TL - 20,5026 TL 17703 Stokta
14.8 mm
Yeşil
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 161595 Stokta
3.6 mm
Pink
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
1,0806 TL - 1,3239 TL 440916 Stokta
1.4 mm
Siyah
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
1,4938 TL - 1,4938 TL 25500 Stokta
4.3 mm
Kırmızı
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

1219750

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 35.1 mm 38.1 mm Grey Silicone

1219754

Fiyat Aralığı
105,4572 TL - 105,4572 TL

Stok Seviyeleri
169 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.2 mm 16.0 mm Black Silicone

1219767

Fiyat Aralığı
72,9684 TL - 72,9684 TL

Stok Seviyeleri
1548 Stokta
Özellikler
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tip
    5
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.2 mm 8.0 mm Green EPDM

1219765

Fiyat Aralığı
2,3226 TL - 2,0905 TL

Stok Seviyeleri
708900 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 21.0 mm 18.0 mm Mavi Silicone

35-DFPP-M20

Fiyat Aralığı
37,851 TL - 37,851 TL

Stok Seviyeleri
686 Stokta
Özellikler
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.1 mm Yeşil Silicone

35-UDPP-0625

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicone

1219746

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
68862 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 7.0 mm Pink Silicone

35-UTM-M10

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
446611 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

1219751

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
49476 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.0 mm Black EPDM

1219764

Fiyat Aralığı
2,2292 TL - 2,0063 TL

Stok Seviyeleri
6132784 Stokta
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 25.4 mm Yeşil Silicone

499039

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
267475 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Doğal renk Silicone Rubber

461922

Fiyat Aralığı
6,3936 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 15.9 mm Siyah EPDM

461640

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
769006 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461648

Fiyat Aralığı
7,2863 TL - 7,2863 TL

Stok Seviyeleri
208771 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.4 mm 25.4 mm Black EPDM

461631

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,6063 TL

Stok Seviyeleri
133392 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Black EPDM

461638

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.6 mm 11.0 mm Yeşil Silicone

35-UTM-M16

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
17703 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 5.8 mm Pink Silicone

35-UTM-M4

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
161595 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.3 mm 16.5 mm Black EPDM

461627

Fiyat Aralığı
1,3239 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
440916 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.4 mm 26.0 mm Red Silicone

1475606

Fiyat Aralığı
1,4938 TL - 1,4938 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone