Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2769 TL - 6,2769 TL | 108906 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 81443 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 4,1959 TL - 5,2084 TL | 6779 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 6,6554 TL - 6,6554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 6,7323 TL - 6,7323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 10,3144 TL - 10,3144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 5,9455 TL - 5,9455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 35604 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,3447 TL - 5,3447 TL | 321708 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 14641 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 8,937 TL - 8,937 TL | 370024 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 6,8552 TL - 6,8552 TL | 965874 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 98301 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 6,1508 TL - 6,1508 TL | 281274 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 7,6754 TL - 7,6754 TL | 280812 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 9,0317 TL - 9,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.193 in
4.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 5,1986 TL - 5,1986 TL | 36000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 5,3058 TL - 5,3058 TL | 308000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 5,8801 TL - 5,8801 TL | 229501 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 4,3614 TL - 5,403 TL | 20000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin