Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
92 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
9,4417 TL - 9,4417 TL 8737 Stokta
6.7 mm
Kırmızı
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
40,059 TL - 98,1447 TL 14700 Stokta
Kırmızı
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
14,5095 TL - 14,5095 TL 100 Stokta
6.4 mm
Yeşil
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
15,9815 TL - 15,9815 TL 1988 Stokta
10.3 mm
Purple
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
28,5985 TL - 28,5985 TL 398 Stokta
10.4 mm
Sarı
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
1,8595 TL - 1,8595 TL 2143920 Stokta
2.7 mm
Kırmızı
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
5,1308 TL - 5,1308 TL 900 Stokta
7.2 mm
Purple
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
10,1672 TL - 10,1672 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
Yeşil
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
7,2127 TL - 7,2127 TL 6500 Stokta
5.0 mm
Yeşil
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
21,7644 TL - 53,3228 TL 20475 Stokta
Siyah
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
10,6194 TL - 10,6194 TL 196240 Stokta
3.9 mm
Mavi
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
6,5714 TL - 6,5714 TL 267475 Stokta
2.8 mm
Yeşil
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
11,4604 TL - 28,078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 2300 Stokta
8.3 mm
Doğal renk
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
105,4572 TL - 105,4572 TL 169 Stokta
18.6 mm
Gri
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
72,9684 TL - 72,9684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
Siyah
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
3,8271 TL - 3,8271 TL 652140 Stokta
4.5 mm
Sarı
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
31,2271 TL - 31,2271 TL 6300 Stokta
10.9 mm
Pink
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
22,8157 TL - 22,8157 TL 825 Stokta
13.6 mm
Beyaz
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
20,5026 TL - 20,5026 TL 13503 Stokta
14.8 mm
Yeşil
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
  • / 5
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.5 mm 7.9 mm Kırmızı Silicone

35-DFPP-M8

Fiyat Aralığı
9,4417 TL - 9,4417 TL

Stok Seviyeleri
8737 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 25.4 mm 25.4 mm Kırmızı Silicone

35-UDPP-1000

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
14700 Stokta
Özellikler
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 50.8 mm Green Silicone

1219748

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.0 mm 11.6 mm Purple Silicone

35-DFPP-M12

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
1988 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 49.8 mm Yellow Silicone

1219752

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.5 mm 5.3 mm Kırmızı Silicone

35-UTM-M3

Fiyat Aralığı
1,8595 TL - 1,8595 TL

Stok Seviyeleri
2143920 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.4 mm 7.5 mm Purple Silicone

35-UTM-M8

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.3 mm 20.4 mm Yeşil Silicone

35-DFPP-M10

Fiyat Aralığı
10,1672 TL - 10,1672 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.8 mm 6.8 mm Yeşil Silicone

35-DFPP-M6

Fiyat Aralığı
7,2127 TL - 7,2127 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.1 mm 19.1 mm Siyah Silicone

35-UDPP-0750

Fiyat Aralığı
53,3228 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
20475 Stokta
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 50.8 mm Blue Silicone

1219747

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
196240 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 25.4 mm Yeşil Silicone

499039

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
267475 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.5 mm 9.5 mm Mavi Silicone

35-UDPP-0500

Fiyat Aralığı
28,078 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

1219750

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 35.1 mm 38.1 mm Grey Silicone

1219754

Fiyat Aralığı
105,4572 TL - 105,4572 TL

Stok Seviyeleri
169 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.2 mm 16.0 mm Black Silicone

1219767

Fiyat Aralığı
72,9684 TL - 72,9684 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tip
    5
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.1 mm 5.6 mm Sarı Silicone

35-UTM-M5

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
652140 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Çekmeli Maskeleme Tapası 20.5 mm 38.1 mm Pink Silicone

1219753

Fiyat Aralığı
31,2271 TL - 31,2271 TL

Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 17.4 mm 14.0 mm Beyaz Silicone

35-DFPP-M16

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Beyaz
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.6 mm 11.0 mm Yeşil Silicone

35-UTM-M16

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
13503 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil