Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
31 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
30,2424 TL - 30,2424 TL 40250 Stokta
4.0 mm
Siyah
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
9,9569 TL - 9,9569 TL 139920 Stokta
2.8 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
42,8509 TL - 42,8509 TL 567 Stokta
9.5 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
37,1862 TL - 37,1862 TL 750 Stokta
6.4 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
32,2524 TL - 32,2524 TL 23898 Stokta
6.2 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
47,5106 TL - 47,5106 TL 22752 Stokta
9.5 mm
Siyah
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
2,0905 TL - 2,3226 TL 708900 Stokta
Yeşil
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
1,5187 TL - 1,8497 TL 25000 Stokta
2.1 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
1,4894 TL - 1,7913 TL 126559 Stokta
2.0 mm
Siyah
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,9073 TL - 1,10 TL 4000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
5,1624 TL - 5,1624 TL 69780 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
1,0806 TL - 1,3239 TL 440916 Stokta
1.4 mm
Siyah
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
7,2863 TL - 7,2863 TL 208771 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
8,7898 TL - 8,7898 TL 57017 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
2,7021 TL - 2,7021 TL 194902 Stokta
2.8 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
22,8157 TL - 22,8157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
7,5596 TL - 7,5596 TL 113673 Stokta
4.9 mm
Siyah
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
7,8856 TL - 7,8856 TL 671958 Stokta
6.5 mm
Siyah
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
1,6063 TL - 1,9859 TL 133392 Stokta
3.0 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
3,0911 TL - 3,0911 TL 289000 Stokta
2.4 mm
Siyah
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
  • / 2
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.5 mm 18.3 mm Siyah EPDM

1475761

Fiyat Aralığı
30,2424 TL - 30,2424 TL

Stok Seviyeleri
40250 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 25.4 mm Siyah EPDM

1475760

Fiyat Aralığı
9,9569 TL - 9,9569 TL

Stok Seviyeleri
139920 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekme Tapası 25.40 mm EPDM Siyah

1475721

Fiyat Aralığı
42,8509 TL - 42,8509 TL

Stok Seviyeleri
567 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekme Tapası 13.46 mm 25.40 mm EPDM Siyah

1475720

Fiyat Aralığı
37,1862 TL - 37,1862 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekme Tapası 11.99 mm 25.40 mm EPDM Siyah

1475719

Fiyat Aralığı
32,2524 TL - 32,2524 TL

Stok Seviyeleri
23898 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekme Tapası 17.96 mm 31.75 mm EPDM Siyah

1475722

Fiyat Aralığı
47,5106 TL - 47,5106 TL

Stok Seviyeleri
22752 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.2 mm 8.0 mm Green EPDM

1219765

Fiyat Aralığı
2,3226 TL - 2,0905 TL

Stok Seviyeleri
708900 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.7 mm 25.4 mm Black EPDM

461629

Fiyat Aralığı
1,8497 TL - 1,5187 TL

Stok Seviyeleri
25000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.5 mm 15.8 mm Black EPDM

461635

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,4894 TL

Stok Seviyeleri
126559 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Black EPDM

461624

Fiyat Aralığı
1,10 TL - 0,9073 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 23.8 mm Siyah EPDM

461645

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
69780 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.3 mm 16.5 mm Black EPDM

461627

Fiyat Aralığı
1,3239 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
440916 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461648

Fiyat Aralığı
7,2863 TL - 7,2863 TL

Stok Seviyeleri
208771 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461650

Fiyat Aralığı
8,7898 TL - 8,7898 TL

Stok Seviyeleri
57017 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 15.9 mm Siyah EPDM

461640

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
194902 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Black EPDM

461667

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Siyah EPDM

461649

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
113673 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 23.8 mm Black EPDM

461647

Fiyat Aralığı
7,8856 TL - 7,8856 TL

Stok Seviyeleri
671958 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.4 mm 25.4 mm Black EPDM

461631

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,6063 TL

Stok Seviyeleri
133392 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Black EPDM

461638

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM