Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8606 TL - 7,2917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 5,111 TL - 6,3572 TL | 432000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | 1988 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Purple
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 37,851 TL - 37,851 TL | 686 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 22,8157 TL - 22,8157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 2,3656 TL - 2,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 5,1013 TL - 5,1013 TL | 39858 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 4,9942 TL - 5,0916 TL | 1132 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 6,5714 TL - 6,5714 TL | 267475 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 186420 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 378114 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,8595 TL - 1,8595 TL | 2143920 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 461613 | 15,9815 TL - 39,1547 TL | 2250 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
|
| 1,5576 TL - 1,8886 TL | 115296 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 6,298 TL - 6,298 TL | 869900 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 8,7898 TL - 8,7898 TL | 57017 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 3,0911 TL - 3,0911 TL | 289000 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 7,854 TL - 7,854 TL | 151280 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 4,2161 TL - 4,2161 TL | 249546 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 47,5106 TL - 47,5106 TL | 22752 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin