Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5596 TL - 7,5596 TL | 113673 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 55200 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 22,8157 TL - 22,8157 TL | 825 Stokta |
0.535 in
13.6 mm
|
Beyaz
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 11,4604 TL - 28,078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Mavi
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | 351440 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Gri
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | 44924 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 2,0905 TL - 2,3226 TL | 708900 Stokta |
|
Yeşil
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 2,0063 TL - 2,2292 TL | 6132784 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 21,7644 TL - 53,3228 TL | 20475 Stokta |
|
Siyah
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 196240 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 5,1308 TL - 5,1308 TL | 5382 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
Purple
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 10,1672 TL - 10,1672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 7,2127 TL - 7,2127 TL | 6500 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 7,8856 TL - 7,8856 TL | 671958 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 7,2863 TL - 7,2863 TL | 208771 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,6063 TL - 1,9859 TL | 133392 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 194902 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 42,6876 TL - 42,6876 TL | 103 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 25,4444 TL - 25,4444 TL | 49476 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin