Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 398 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 105,4572 TL - 105,4572 TL | 169 Stokta |
0.732 in
18.6 mm
|
Gri
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | 351440 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Gri
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 5,7933 TL - 5,7933 TL | 39498 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 4,9942 TL - 5,0916 TL | 1132 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | 652140 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 5,111 TL - 6,3572 TL | 432000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 3,0911 TL - 3,0911 TL | 289000 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 9,0841 TL - 9,0841 TL | 81459 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 62811 Stokta |
0.724 in
18.4 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 57362 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 37,851 TL - 37,851 TL | 686 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 15,2455 TL - 37,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 2,0639 TL - 2,0639 TL | 161595 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | 1988 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Purple
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9,4417 TL - 9,4417 TL | 8737 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 40,059 TL - 98,1447 TL | 14700 Stokta |
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | 100 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | 2377500 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm