Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
20,5026 TL - 20,5026 TL 17703 Stokta
14.8 mm
Yeşil
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 446611 Stokta
9.1 mm
Pink
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
72,9684 TL - 72,9684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
Siyah
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
31,2271 TL - 31,2271 TL 6300 Stokta
10.9 mm
Pink
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
2,178 TL - 2,42 TL 2246778 Stokta
Siyah
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
2,0639 TL - 2,0639 TL 161595 Stokta
3.6 mm
Pink
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
9,0841 TL - 9,0841 TL 81459 Stokta
3.9 mm
Sarı
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
27,6522 TL - 27,6522 TL 58729 Stokta
18.4 mm
Sarı
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
105,4572 TL - 105,4572 TL 169 Stokta
18.6 mm
Gri
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
28,5985 TL - 28,5985 TL 398 Stokta
10.4 mm
Sarı
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
18,9255 TL - 18,9255 TL 2300 Stokta
8.3 mm
Doğal renk
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
14,5095 TL - 14,5095 TL 100 Stokta
6.4 mm
Yeşil
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
9,4417 TL - 9,4417 TL 8737 Stokta
6.7 mm
Kırmızı
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
40,059 TL - 98,1447 TL 14700 Stokta
Kırmızı
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
3,8271 TL - 3,8271 TL 652140 Stokta
4.5 mm
Sarı
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
6,3189 TL - 6,3189 TL 2377500 Stokta
2.2 mm
Mavi
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
5,7933 TL - 5,7933 TL 39498 Stokta
1.6 mm
Mavi
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
10,0515 TL - 10,0515 TL 2190 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
15,2455 TL - 37,3515 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
8,8423 TL - 8,8423 TL 44892 Stokta
3.7 mm
Doğal renk
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.6 mm 11.0 mm Yeşil Silicone

35-UTM-M16

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
17703 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 7.0 mm Pink Silicone

35-UTM-M10

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
446611 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.2 mm 16.0 mm Black Silicone

1219767

Fiyat Aralığı
72,9684 TL - 72,9684 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tip
    5
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 20.5 mm 38.1 mm Pink Silicone

1219753

Fiyat Aralığı
31,2271 TL - 31,2271 TL

Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.2 mm 8.0 mm Siyah EPDM

1219766

Fiyat Aralığı
2,42 TL - 2,178 TL

Stok Seviyeleri
2246778 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 5.8 mm Pink Silicone

35-UTM-M4

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
161595 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Sarı Silicone

499041

Fiyat Aralığı
9,0841 TL - 9,0841 TL

Stok Seviyeleri
81459 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.2 mm 13.0 mm Sarı Silicone

35-UTM-M20

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
58729 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Çekmeli Maskeleme Tapası 35.1 mm 38.1 mm Grey Silicone

1219754

Fiyat Aralığı
105,4572 TL - 105,4572 TL

Stok Seviyeleri
169 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 49.8 mm Yellow Silicone

1219752

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

1219750

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 50.8 mm Green Silicone

1219748

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.5 mm 7.9 mm Kırmızı Silicone

35-DFPP-M8

Fiyat Aralığı
9,4417 TL - 9,4417 TL

Stok Seviyeleri
8737 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 25.4 mm 25.4 mm Kırmızı Silicone

35-UDPP-1000

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
14700 Stokta
Özellikler
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.1 mm 5.6 mm Sarı Silicone

35-UTM-M5

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
652140 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.6 mm 14.2 mm Mavi Silicone

499036

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
2377500 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.9 mm 15.9 mm Mavi Silicone

499037

Fiyat Aralığı
5,7933 TL - 5,7933 TL

Stok Seviyeleri
39498 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461605

Fiyat Aralığı
10,0515 TL - 10,0515 TL

Stok Seviyeleri
2190 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.1 mm Yeşil Silicone

35-UDPP-0625

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicone

1219746

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
44892 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone