Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
7,5596 TL - 7,5596 TL 113673 Stokta
4.9 mm
Siyah
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL 55200 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
22,8157 TL - 22,8157 TL 825 Stokta
13.6 mm
Beyaz
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
11,4604 TL - 28,078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL 351440 Stokta
1.6 mm
Gri
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
15,9815 TL - 15,9815 TL 44924 Stokta
7.9 mm
Yeşil
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
2,0905 TL - 2,3226 TL 708900 Stokta
Yeşil
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
2,0063 TL - 2,2292 TL 6132784 Stokta
Siyah
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
21,7644 TL - 53,3228 TL 20475 Stokta
Siyah
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
10,6194 TL - 10,6194 TL 196240 Stokta
3.9 mm
Mavi
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
5,1308 TL - 5,1308 TL 5382 Stokta
7.2 mm
Purple
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
10,1672 TL - 10,1672 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
Yeşil
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
7,2127 TL - 7,2127 TL 6500 Stokta
5.0 mm
Yeşil
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
7,8856 TL - 7,8856 TL 671958 Stokta
6.5 mm
Siyah
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
7,2863 TL - 7,2863 TL 208771 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
1,6063 TL - 1,9859 TL 133392 Stokta
3.0 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
2,7021 TL - 2,7021 TL 194902 Stokta
2.8 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
42,6876 TL - 42,6876 TL 103 Stokta
22.8 mm
Gri
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
Clear
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
25,4444 TL - 25,4444 TL 49476 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Siyah EPDM

461649

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
113673 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461614

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
55200 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 17.4 mm 14.0 mm Beyaz Silicone

35-DFPP-M16

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Beyaz
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.5 mm 9.5 mm Mavi Silicone

35-UDPP-0500

Fiyat Aralığı
28,078 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 15.9 mm Grey Silicone

1219745

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
351440 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 14.5 mm 25.4 mm Green Silicone

1219749

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
44924 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.2 mm 8.0 mm Green EPDM

1219765

Fiyat Aralığı
2,3226 TL - 2,0905 TL

Stok Seviyeleri
708900 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.0 mm Black EPDM

1219764

Fiyat Aralığı
2,2292 TL - 2,0063 TL

Stok Seviyeleri
6132784 Stokta
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.1 mm 19.1 mm Siyah Silicone

35-UDPP-0750

Fiyat Aralığı
53,3228 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
20475 Stokta
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 50.8 mm Blue Silicone

1219747

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
196240 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.4 mm 7.5 mm Purple Silicone

35-UTM-M8

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
5382 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.3 mm 20.4 mm Yeşil Silicone

35-DFPP-M10

Fiyat Aralığı
10,1672 TL - 10,1672 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.8 mm 6.8 mm Yeşil Silicone

35-DFPP-M6

Fiyat Aralığı
7,2127 TL - 7,2127 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 23.8 mm Black EPDM

461647

Fiyat Aralığı
7,8856 TL - 7,8856 TL

Stok Seviyeleri
671958 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461648

Fiyat Aralığı
7,2863 TL - 7,2863 TL

Stok Seviyeleri
208771 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.4 mm 25.4 mm Black EPDM

461631

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,6063 TL

Stok Seviyeleri
133392 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 15.9 mm Siyah EPDM

461640

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
194902 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 24.1 mm 16.0 mm Gri Silicone

35-UTM-M24

Fiyat Aralığı
42,6876 TL - 42,6876 TL

Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Gri
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.3 mm 7.5 mm Clear Silicone

35-UTM-M6

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Clear
Çekmeli Maskeleme Tapası 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

1219751

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
49476 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone