Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
1,6232 TL - 1,6232 TL 10492 Stokta
4.3 mm
Clear
Silicone
26.0 mm
7.6 mm
1
12,1499 TL - 12,1499 TL 3238 Stokta
14.7 mm
Kırmızı
Silicone
29.0 mm
17.8 mm
1
4,9496 TL - 4,9496 TL 225456 Stokta
8.9 mm
Pink
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
4,3321 TL - 4,3321 TL 2886 Stokta
8.5 mm
Orange
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
2,1311 TL - 2,1311 TL 575840 Stokta
5.3 mm
Beyaz
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
7,7579 TL - 7,7579 TL 5000 Stokta
11.3 mm
Purple
Silicone
31.8 mm
14.2 mm
1
1,4938 TL - 1,4938 TL 25500 Stokta
4.3 mm
Kırmızı
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
3,4558 TL - 3,4558 TL 795900 Stokta
7.2 mm
Sarı
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
2,2209 TL - 2,2209 TL 16500 Stokta
5.3 mm
Mavi
Silicone
27.9 mm
8.6 mm
1
8,8834 TL - 8,8834 TL 6500 Stokta
12.5 mm
Beyaz
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
7,041 TL - 7,041 TL 895860 Stokta
10.7 mm
Yeşil
Silicone
31.2 mm
13.7 mm
1
9,9589 TL - 9,9589 TL 2250 Stokta
13.2 mm
Gri
Silicone
30.9 mm
13.2 mm
1
2,3901 TL - 2,3901 TL 83664 Stokta
5.8 mm
Gri
Silicone
28.7 mm
8.9 mm
1
10,7557 TL - 10,7557 TL 8500 Stokta
13.9 mm
Kırmızı
Silicone
28.9 mm
16.9 mm
1
9,4417 TL - 9,4417 TL 8737 Stokta
6.7 mm
Kırmızı
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
40,059 TL - 98,1447 TL 14700 Stokta
Kırmızı
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 2300 Stokta
8.3 mm
Doğal renk
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
14,5095 TL - 14,5095 TL 100 Stokta
6.4 mm
Yeşil
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
2,0905 TL - 2,3226 TL 638010 Stokta
Yeşil
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
5,111 TL - 6,3572 TL 432000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.6 mm 26.0 mm Clear Silicone

1475605

Fiyat Aralığı
1,6232 TL - 1,6232 TL

Stok Seviyeleri
10492 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 17.8 mm 29.0 mm Red Silicone

1475618

Fiyat Aralığı
12,1499 TL - 12,1499 TL

Stok Seviyeleri
3238 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.0 mm 30.7 mm Pink Silicone

1475612

Fiyat Aralığı
4,9496 TL - 4,9496 TL

Stok Seviyeleri
225456 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.7 mm 29.5 mm Orange Silicone

1475611

Fiyat Aralığı
4,3321 TL - 4,3321 TL

Stok Seviyeleri
2886 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.1 mm 26.4 mm White Silicone

1475607

Fiyat Aralığı
2,1311 TL - 2,1311 TL

Stok Seviyeleri
575840 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 14.2 mm 31.8 mm Purple Silicone

1475614

Fiyat Aralığı
7,7579 TL - 7,7579 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.4 mm 26.0 mm Red Silicone

1475606

Fiyat Aralığı
1,4938 TL - 1,4938 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.2 mm 29.5 mm Yellow Silicone

1475610

Fiyat Aralığı
3,4558 TL - 3,4558 TL

Stok Seviyeleri
795900 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.6 mm 27.9 mm Blue Silicone

1475608

Fiyat Aralığı
2,2209 TL - 2,2209 TL

Stok Seviyeleri
16500 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 28.4 mm White Silicone

1475615

Fiyat Aralığı
8,8834 TL - 8,8834 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.7 mm 31.2 mm Green Silicone

1475613

Fiyat Aralığı
7,041 TL - 7,041 TL

Stok Seviyeleri
895860 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.2 mm 30.9 mm Grey Silicone

1475616

Fiyat Aralığı
9,9589 TL - 9,9589 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 28.7 mm Grey Silicone

1475609

Fiyat Aralığı
2,3901 TL - 2,3901 TL

Stok Seviyeleri
83664 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.9 mm 28.9 mm Red Silicone

1475617

Fiyat Aralığı
10,7557 TL - 10,7557 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.5 mm 7.9 mm Kırmızı Silicone

35-DFPP-M8

Fiyat Aralığı
9,4417 TL - 9,4417 TL

Stok Seviyeleri
8737 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 25.4 mm 25.4 mm Kırmızı Silicone

35-UDPP-1000

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
14700 Stokta
Özellikler
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

1219750

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 50.8 mm Green Silicone

1219748

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.2 mm 8.0 mm Green EPDM

1219765

Fiyat Aralığı
2,3226 TL - 2,0905 TL

Stok Seviyeleri
638010 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 15.9 mm Black EPDM

461632

Fiyat Aralığı
6,3572 TL - 5,111 TL

Stok Seviyeleri
432000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM