Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 2300 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 105,4572 TL - 105,4572 TL | 169 Stokta |
0.732 in
18.6 mm
|
Gri
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 72,9684 TL - 72,9684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Siyah
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 2,0905 TL - 2,3226 TL | 708900 Stokta |
|
Yeşil
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 37,851 TL - 37,851 TL | 686 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 15,2455 TL - 37,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 68862 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 6,5818 TL - 6,5818 TL | 446611 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 25,4444 TL - 25,4444 TL | 49476 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 2,0063 TL - 2,2292 TL | 6132784 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 6,5714 TL - 6,5714 TL | 267475 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 6,3936 TL - 6,3936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 769006 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 7,2863 TL - 7,2863 TL | 208771 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,6063 TL - 1,9859 TL | 133392 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 3,0911 TL - 3,0911 TL | 289000 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | 17703 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 2,0639 TL - 2,0639 TL | 161595 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,0806 TL - 1,3239 TL | 440916 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 1,4938 TL - 1,4938 TL | 25500 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin