Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
30,2424 TL - 30,2424 TL 40250 Stokta
4.0 mm
Siyah
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
6,9498 TL - 6,9498 TL 64760 Stokta
3.2 mm
Pink
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 50002 Stokta
6.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
7,0445 TL - 7,0445 TL 49938 Stokta
6.0 mm
Doğal renk
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
6,2244 TL - 6,2244 TL 812647 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
9,9569 TL - 9,9569 TL 139920 Stokta
2.8 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
42,8509 TL - 42,8509 TL 567 Stokta
9.5 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
37,1862 TL - 37,1862 TL 750 Stokta
6.4 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
32,2524 TL - 32,2524 TL 23898 Stokta
6.2 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
47,5106 TL - 47,5106 TL 22752 Stokta
9.5 mm
Siyah
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
6,6343 TL - 6,6343 TL 29000 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
9,9589 TL - 9,9589 TL 2250 Stokta
13.2 mm
Gri
Silicone
30.9 mm
13.2 mm
1
14,5095 TL - 14,5095 TL 100 Stokta
6.4 mm
Yeşil
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
28,5985 TL - 28,5985 TL 398 Stokta
10.4 mm
Sarı
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
2,0905 TL - 2,3226 TL 708900 Stokta
Yeşil
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
72,9684 TL - 72,9684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
Siyah
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
5,9194 TL - 5,9194 TL 351440 Stokta
1.6 mm
Gri
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
15,9815 TL - 15,9815 TL 44924 Stokta
7.9 mm
Yeşil
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
37,851 TL - 37,851 TL 686 Stokta
17.0 mm
Mavi
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
15,2455 TL - 37,3515 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.5 mm 18.3 mm Siyah EPDM

1475761

Fiyat Aralığı
30,2424 TL - 30,2424 TL

Stok Seviyeleri
40250 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.7 mm 25.4 mm Pink Silicone

499733

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
64760 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

1475759

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
50002 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.2 mm 19.2 mm Doğal renk Silicone

1475758

Fiyat Aralığı
7,0445 TL - 7,0445 TL

Stok Seviyeleri
49938 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.5 mm 16.5 mm Doğal renk Silicone

1475757

Fiyat Aralığı
6,2244 TL - 6,2244 TL

Stok Seviyeleri
812647 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 25.4 mm Siyah EPDM

1475760

Fiyat Aralığı
9,9569 TL - 9,9569 TL

Stok Seviyeleri
139920 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekme Tapası 25.40 mm EPDM Siyah

1475721

Fiyat Aralığı
42,8509 TL - 42,8509 TL

Stok Seviyeleri
567 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekme Tapası 13.46 mm 25.40 mm EPDM Siyah

1475720

Fiyat Aralığı
37,1862 TL - 37,1862 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekme Tapası 11.99 mm 25.40 mm EPDM Siyah

1475719

Fiyat Aralığı
32,2524 TL - 32,2524 TL

Stok Seviyeleri
23898 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekme Tapası 17.96 mm 31.75 mm EPDM Siyah

1475722

Fiyat Aralığı
47,5106 TL - 47,5106 TL

Stok Seviyeleri
22752 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.5 mm 9.5 mm Doğal renk Silicone

1475782

Fiyat Aralığı
6,6343 TL - 6,6343 TL

Stok Seviyeleri
29000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.2 mm 30.9 mm Grey Silicone

1475616

Fiyat Aralığı
9,9589 TL - 9,9589 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 50.8 mm Green Silicone

1219748

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 49.8 mm Yellow Silicone

1219752

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.2 mm 8.0 mm Green EPDM

1219765

Fiyat Aralığı
2,3226 TL - 2,0905 TL

Stok Seviyeleri
708900 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.2 mm 16.0 mm Black Silicone

1219767

Fiyat Aralığı
72,9684 TL - 72,9684 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tip
    5
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 15.9 mm Grey Silicone

1219745

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
351440 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 14.5 mm 25.4 mm Green Silicone

1219749

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
44924 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 21.0 mm 18.0 mm Mavi Silicone

35-DFPP-M20

Fiyat Aralığı
37,851 TL - 37,851 TL

Stok Seviyeleri
686 Stokta
Özellikler
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.1 mm Yeşil Silicone

35-UDPP-0625

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
  • GTIP Numarası
    3926909790