Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9498 TL - 6,9498 TL | 64760 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 50002 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 7,0445 TL - 7,0445 TL | 49938 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 6,2244 TL - 6,2244 TL | 812647 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 6,6343 TL - 6,6343 TL | 29000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 9,9589 TL - 9,9589 TL | 2250 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
Gri
|
Silicone
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | 100 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 398 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 72,9684 TL - 72,9684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Siyah
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | 351440 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Gri
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | 44924 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 37,851 TL - 37,851 TL | 686 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 15,2455 TL - 37,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | 1988 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Purple
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9,4417 TL - 9,4417 TL | 8737 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 2300 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 105,4572 TL - 105,4572 TL | 169 Stokta |
0.732 in
18.6 mm
|
Gri
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 40,059 TL - 98,1447 TL | 14700 Stokta |
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 57362 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 7,6754 TL - 7,6754 TL | 196812 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm