Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
25,4444 TL - 25,4444 TL 39120 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
5,111 TL - 6,3572 TL 432000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
22,8157 TL - 22,8157 TL 825 Stokta
13.6 mm
Beyaz
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
6,5714 TL - 6,5714 TL 267475 Stokta
2.8 mm
Yeşil
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 446611 Stokta
9.1 mm
Pink
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
42,6876 TL - 42,6876 TL 103 Stokta
22.8 mm
Gri
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
20,5026 TL - 20,5026 TL 12217 Stokta
14.8 mm
Yeşil
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 161595 Stokta
3.6 mm
Pink
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
2,0063 TL - 2,2292 TL 6132784 Stokta
Siyah
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
31,2271 TL - 31,2271 TL 6300 Stokta
10.9 mm
Pink
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
2,178 TL - 2,42 TL 2246778 Stokta
Siyah
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
2,1311 TL - 2,1311 TL 622424 Stokta
5.3 mm
Beyaz
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
7,7579 TL - 7,7579 TL 5000 Stokta
11.3 mm
Purple
Silicone
31.8 mm
14.2 mm
1
12,1499 TL - 12,1499 TL 3238 Stokta
14.7 mm
Kırmızı
Silicone
29.0 mm
17.8 mm
1
1,4938 TL - 1,4938 TL 25500 Stokta
4.3 mm
Kırmızı
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
7,041 TL - 7,041 TL 895860 Stokta
10.7 mm
Yeşil
Silicone
31.2 mm
13.7 mm
1
10,7557 TL - 10,7557 TL 8500 Stokta
13.9 mm
Kırmızı
Silicone
28.9 mm
16.9 mm
1
1,6232 TL - 1,6232 TL 10492 Stokta
4.3 mm
Clear
Silicone
26.0 mm
7.6 mm
1
2,3901 TL - 2,3901 TL 83664 Stokta
5.8 mm
Gri
Silicone
28.7 mm
8.9 mm
1
4,3321 TL - 4,3321 TL 2886 Stokta
8.5 mm
Orange
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

1219751

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
39120 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 15.9 mm Black EPDM

461632

Fiyat Aralığı
6,3572 TL - 5,111 TL

Stok Seviyeleri
432000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 17.4 mm 14.0 mm Beyaz Silicone

35-DFPP-M16

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Beyaz
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 25.4 mm Yeşil Silicone

499039

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
267475 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 7.0 mm Pink Silicone

35-UTM-M10

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
446611 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 24.1 mm 16.0 mm Gri Silicone

35-UTM-M24

Fiyat Aralığı
42,6876 TL - 42,6876 TL

Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Gri
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.6 mm 11.0 mm Yeşil Silicone

35-UTM-M16

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
12217 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 5.8 mm Pink Silicone

35-UTM-M4

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
161595 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.0 mm Black EPDM

1219764

Fiyat Aralığı
2,2292 TL - 2,0063 TL

Stok Seviyeleri
6132784 Stokta
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 20.5 mm 38.1 mm Pink Silicone

1219753

Fiyat Aralığı
31,2271 TL - 31,2271 TL

Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.2 mm 8.0 mm Siyah EPDM

1219766

Fiyat Aralığı
2,42 TL - 2,178 TL

Stok Seviyeleri
2246778 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.1 mm 26.4 mm White Silicone

1475607

Fiyat Aralığı
2,1311 TL - 2,1311 TL

Stok Seviyeleri
622424 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 14.2 mm 31.8 mm Purple Silicone

1475614

Fiyat Aralığı
7,7579 TL - 7,7579 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 17.8 mm 29.0 mm Red Silicone

1475618

Fiyat Aralığı
12,1499 TL - 12,1499 TL

Stok Seviyeleri
3238 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.4 mm 26.0 mm Red Silicone

1475606

Fiyat Aralığı
1,4938 TL - 1,4938 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.7 mm 31.2 mm Green Silicone

1475613

Fiyat Aralığı
7,041 TL - 7,041 TL

Stok Seviyeleri
895860 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.9 mm 28.9 mm Red Silicone

1475617

Fiyat Aralığı
10,7557 TL - 10,7557 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.6 mm 26.0 mm Clear Silicone

1475605

Fiyat Aralığı
1,6232 TL - 1,6232 TL

Stok Seviyeleri
10492 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 28.7 mm Grey Silicone

1475609

Fiyat Aralığı
2,3901 TL - 2,3901 TL

Stok Seviyeleri
83664 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.7 mm 29.5 mm Orange Silicone

1475611

Fiyat Aralığı
4,3321 TL - 4,3321 TL

Stok Seviyeleri
2886 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone