Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1308 TL - 5,1308 TL | 5382 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
Purple
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 378114 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 5,7933 TL - 5,7933 TL | 39498 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 196240 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 9,0841 TL - 9,0841 TL | 81459 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 58729 Stokta |
0.724 in
18.4 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 10,1672 TL - 10,1672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 7,2127 TL - 7,2127 TL | 6500 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 21,7644 TL - 53,3228 TL | 20475 Stokta |
|
Siyah
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 81443 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 5,3058 TL - 5,3058 TL | 308000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 6,7323 TL - 6,7323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 5,8801 TL - 5,8801 TL | 229501 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 6,1508 TL - 6,1508 TL | 281274 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 6,2769 TL - 6,2769 TL | 108906 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 9,0317 TL - 9,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.193 in
4.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 6,8552 TL - 6,8552 TL | 965874 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 98301 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 5,1986 TL - 5,1986 TL | 36000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 36754 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm