Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
1,5187 TL - 1,8497 TL 25000 Stokta
2.1 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
1,4894 TL - 1,7913 TL 126559 Stokta
2.0 mm
Siyah
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
5,1624 TL - 5,1624 TL 69780 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
4,1959 TL - 5,2084 TL 6779 Stokta
1.3 mm
Doğal renk
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
6,8552 TL - 6,8552 TL 965874 Stokta
4.0 mm
Doğal renk
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
13,6685 TL - 13,6685 TL 98301 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,9073 TL - 1,10 TL 4000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
6,2769 TL - 6,2769 TL 108906 Stokta
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
7,5596 TL - 7,5596 TL 113673 Stokta
4.9 mm
Siyah
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
5,1986 TL - 5,1986 TL 36000 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
5,4323 TL - 5,4323 TL 143460 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
6,3936 TL - 6,3936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
9.5 mm
1.6 mm
1
9,0317 TL - 9,0317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.9 mm
Doğal renk
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
7,6754 TL - 7,6754 TL 181952 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 81443 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
5,3058 TL - 5,3058 TL 308000 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
5,8801 TL - 5,8801 TL 229501 Stokta
2.2 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
6,6554 TL - 6,6554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
6,7323 TL - 6,7323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
19.2 mm
8.5 mm
1
6,298 TL - 6,298 TL 869900 Stokta
2.1 mm
Mavi
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.7 mm 25.4 mm Black EPDM

461629

Fiyat Aralığı
1,8497 TL - 1,5187 TL

Stok Seviyeleri
25000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.5 mm 15.8 mm Black EPDM

461635

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,4894 TL

Stok Seviyeleri
126559 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 23.8 mm Siyah EPDM

461645

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
69780 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.4 mm 17.8 mm Doğal renk Silicone

39714

Fiyat Aralığı
5,2084 TL - 4,1959 TL

Stok Seviyeleri
6779 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.5 mm 13.3 mm Doğal renk Silicone

461607

Fiyat Aralığı
6,8552 TL - 6,8552 TL

Stok Seviyeleri
965874 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461611

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
98301 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Black EPDM

461624

Fiyat Aralığı
1,10 TL - 0,9073 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.1 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

39716

Fiyat Aralığı
6,2769 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
108906 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Siyah EPDM

461649

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
113673 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.9 mm 15.5 mm Doğal renk Silicone

39726

Fiyat Aralığı
5,1986 TL - 5,1986 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461592

Fiyat Aralığı
5,4323 TL - 5,4323 TL

Stok Seviyeleri
143460 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Doğal renk Silicone Rubber

461922

Fiyat Aralığı
6,3936 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Doğal renk Silicone

39721

Fiyat Aralığı
9,0317 TL - 9,0317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 23.8 mm Doğal renk Silicone

39719

Fiyat Aralığı
7,6754 TL - 7,6754 TL

Stok Seviyeleri
181952 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39725

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
81443 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461591

Fiyat Aralığı
5,3058 TL - 5,3058 TL

Stok Seviyeleri
308000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.6 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461595

Fiyat Aralığı
5,8801 TL - 5,8801 TL

Stok Seviyeleri
229501 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461599

Fiyat Aralığı
6,6554 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 19.2 mm Doğal renk Silicone Rubber

461603

Fiyat Aralığı
6,7323 TL - 6,7323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Mavi Silicone

499038

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
869900 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi