Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9073 TL - 1,10 TL | 4000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 8,7898 TL - 8,7898 TL | 57017 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,5576 TL - 1,8886 TL | 115296 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 4,2161 TL - 4,2161 TL | 249546 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 7,854 TL - 7,854 TL | 151280 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 1,4894 TL - 1,7913 TL | 126559 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 1,5187 TL - 1,8497 TL | 25000 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 5,1624 TL - 5,1624 TL | 69780 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,1098 TL - 1,3532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 1,0806 TL - 1,3239 TL | 440916 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 7,2863 TL - 7,2863 TL | 208771 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 7,8856 TL - 7,8856 TL | 671958 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 7,5596 TL - 7,5596 TL | 113673 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 1,6063 TL - 1,9859 TL | 133392 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 22,8157 TL - 22,8157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 2,3656 TL - 2,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 769006 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 2,178 TL - 2,42 TL | 2246778 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 5,111 TL - 6,3572 TL | 432000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 2,0063 TL - 2,2292 TL | 6132784 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin