Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2863 TL - 7,2863 TL | 208771 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 6,5714 TL - 6,5714 TL | 267475 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 2,0063 TL - 2,2292 TL | 6132784 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 25,4444 TL - 25,4444 TL | 39120 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 5,8606 TL - 7,2917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | 12217 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 42,6876 TL - 42,6876 TL | 103 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 2300 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 6300 Stokta |
0.429 in
10.9 mm
|
Pink
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 2,178 TL - 2,42 TL | 2246778 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 2,1311 TL - 2,1311 TL | 622424 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
Beyaz
|
Silicone
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 4,3321 TL - 4,3321 TL | 2886 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 1,4938 TL - 1,4938 TL | 25500 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 3,4558 TL - 3,4558 TL | 795900 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 7,7579 TL - 7,7579 TL | 5000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
Purple
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 1,6232 TL - 1,6232 TL | 10492 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 8,8834 TL - 8,8834 TL | 6500 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
Silicone
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 7,041 TL - 7,041 TL | 895860 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 12,1499 TL - 12,1499 TL | 3238 Stokta |
0.579 in
14.7 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 2,3901 TL - 2,3901 TL | 83664 Stokta |
0.228 in
5.8 mm
|
Gri
|
Silicone
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1