Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5818 TL - 6,5818 TL | 446611 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 42,6876 TL - 42,6876 TL | 103 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 5,1013 TL - 5,1013 TL | 39858 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 25,4444 TL - 25,4444 TL | 39120 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 461613 | 15,9815 TL - 39,1547 TL | 2250 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
|
| 25,9701 TL - 25,9701 TL | 3369 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 35604 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10,0515 TL - 10,0515 TL | 2190 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 14641 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 378114 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 5,7933 TL - 5,7933 TL | 39498 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 37,851 TL - 37,851 TL | 686 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 15,2455 TL - 37,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 57362 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 32,2785 TL - 32,2785 TL | 8505 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | 2377500 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 4,9942 TL - 5,0916 TL | 1132 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 9,0841 TL - 9,0841 TL | 81459 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 58729 Stokta |
0.724 in
18.4 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm