High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.155,6138 TL - 1.155,6138 TL | 6 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 978,638 TL - 978,638 TL | 16 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1.322,474 TL - 1.322,474 TL | 8 Stokta |
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 822,9365 TL - 914,3739 TL | 51 Stokta |
24.921 in
633.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 905,9306 TL - 1.006,5893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.858 in
733.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin