Menü Arama

Çekme Sürgüsü 52.0 mm 13.5 mm 304 Stainless Steel

Fixed Catch with a simple design and is ideal for light duty applications. The catch and strike components must be ordered separately.
Ürün kodu:

491971

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 200,232 TL
25 + 166,86 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

200,23 TL

1 x 200,232 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Light Duty
Toplam Yükseklik 13.5 mm
Sürgü Uzunluğu 33.6 mm
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin