Menü Arama

Çekme Sürgüsü 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Steel

Orta Çekmece Üstü Kilitler, iki ayrı paneli bir araya getirir. Manivelalı stildeki sürgüler tutucuyla gelir ve düşük profilli tasarıma sahiptir. Çinko kaplamalı yüzeyli olarak çelik malzemede gelir.
Ürün kodu:

34000131

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 190,6192 TL
50 - 249 136,1566 TL
250 + 122,5411 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

953,10 TL

5 x 190,6192 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Sürgü ve Tutucu
Toplam Yükseklik 15.0 mm
Toplam Genişlik 16.0 mm
Sürgü Uzunluğu 55.0 mm
GTIP Numarası 8301600090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin