Menü Arama

Çekmece Rayları

Stokta

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Malzeme: Zinc Plated Steel, AISI 304 Stainless Steel, Steel, Stainless Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kapalı Uzunluk Uzatılmış Boy Toplam Uzunluk Malzeme Yük Kapasitesi Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
771,4256 TL - 1.079,9959 TL 308 Stokta
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Steel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
4.669,2437 TL - 6.536,9412 TL 6 Stokta
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Steel
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Steel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
38 Stokta
500.0 mm
Stainless Steel
45.0 mm
12.7 mm
759,6498 TL - 911,5796 TL 15 Stokta
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Steel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
4.481,5654 TL - 5.377,8786 TL 68 Stokta
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Steel
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
2.960,8992 TL - 4.145,2589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Steel
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
350.0 mm
Steel
35.0 mm
12.7 mm
3.652,9426 TL - 5.114,1197 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Steel
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
1.354,9628 TL - 1.625,9553 TL 6 Stokta
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Steel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Steel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
300.0 mm
Stainless Steel
45.0 mm
12.7 mm
5.054,7987 TL - 6.065,7584 TL 10 Stokta
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Steel
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
778,5752 TL - 934,2903 TL 88 Stokta
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Steel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
971,5021 TL - 1.079,4062 TL 63672 Stokta
350.0 mm
Galvanised Steel
1.705,1768 TL - 1.894,6713 TL 1985 Stokta
650.0 mm
Galvanised Steel
2.718,5249 TL - 3.020,5832 TL 31232 Stokta
300.0 mm
Steel
6.345,2348 TL - 7.050,2203 TL 38940 Stokta
700.0 mm
Steel
1.457,3903 TL - 1.619,292 TL 28080 Stokta
550.0 mm
Galvanised Steel
3.204,413 TL - 3.560,469 TL 41580 Stokta
400.0 mm
Steel
  • / 3
Çekmece Rayı 781.0 mm 35.0 mm Steel

AI-0418

Fiyat Aralığı
1.079,9959 TL - 771,4256 TL

Stok Seviyeleri
308 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    450.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    781.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    781.0 mm
Çekmece Rayı 806.0 mm 26.3 mm Steel

AI-0616

Fiyat Aralığı
6.536,9412 TL - 4.669,2437 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    400.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    806.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    26.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    806.0 mm
Çekmece Rayı 695.0 mm 35.0 mm Steel

497902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    400.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    695.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    695.0 mm
Çekmece Rayı 1000.0 mm 45.5 mm

497894


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
  • Ray Sürgü
    500.0 mm
  • Ray Sürgü Yönü
    Tek Yönlü
Çekmece Rayı 681.0 mm 35.0 mm Steel

AI-0416

Fiyat Aralığı
911,5796 TL - 759,6498 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    400.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    681.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    681.0 mm
Çekmece Rayı 707.0 mm 26.3 mm Steel

AI-0614

Fiyat Aralığı
5.377,8786 TL - 4.481,5654 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    350.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    707.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    26.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    707.0 mm
Çekmece Rayı 889.0 mm 35.0 mm Steel

AI-0720

Fiyat Aralığı
4.145,2589 TL - 2.960,8992 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    508.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    889.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    889.0 mm
Çekmece Rayı 605.0 mm 35.0 mm

497901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    350.0 mm
  • Ray Sürgü
    255.0 mm
  • Ray Sürgü Yönü
    Tek Yönlü
Çekmece Rayı 787.0 mm 35.0 mm Steel

AI-0718

Fiyat Aralığı
5.114,1197 TL - 3.652,9426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    457.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    787.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    787.0 mm
Çekmece Rayı 965.0 mm 35.0 mm Steel

AI-0422

Fiyat Aralığı
1.625,9553 TL - 1.354,9628 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    550.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    965.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    965.0 mm
Çekmece Rayı 1072.0 mm 35.0 mm Steel

497906


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    610.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    1072.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1072.0 mm
Çekmece Rayı 600.0 mm 45.0 mm

497890


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Ray Sürgü
    300.0 mm
  • Ray Sürgü Yönü
    Tek Yönlü
Çekmece Rayı 1005.0 mm 26.3 mm Steel

AI-0620

Fiyat Aralığı
6.065,7584 TL - 5.054,7987 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    500.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    1005.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    26.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    1005.0 mm
Çekmece Rayı 876.0 mm 35.0 mm Steel

AI-0420

Fiyat Aralığı
934,2903 TL - 778,5752 TL

Stok Seviyeleri
88 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    500.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    876.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    876.0 mm
Çekmece Rayı

10579121

Fiyat Aralığı
1.079,4062 TL - 971,5021 TL

Stok Seviyeleri
63672 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    350.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    8302420090
Çekmece Rayı

10579183

Fiyat Aralığı
1.894,6713 TL - 1.705,1768 TL

Stok Seviyeleri
1985 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    650.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Çekmece Rayı

10579213

Fiyat Aralığı
3.020,5832 TL - 2.718,5249 TL

Stok Seviyeleri
31232 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    300.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Çekmece Rayı

10579299

Fiyat Aralığı
7.050,2203 TL - 6.345,2348 TL

Stok Seviyeleri
38940 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    700.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Çekmece Rayı

10579169

Fiyat Aralığı
1.619,292 TL - 1.457,3903 TL

Stok Seviyeleri
28080 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    550.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Çekmece Rayı

10579237

Fiyat Aralığı
3.560,469 TL - 3.204,413 TL

Stok Seviyeleri
41580 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    400.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090