| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
| Renk | Silver |
|---|---|
| Bitir | No Finish |
| Tam Malzeme | Steel |
| Kulp Malzemesi | Steel |
| Kulp Biçimi | U |
| Montaj Tipi | Threaded Insert |
| Taban Uzunluğu | 1.732 in |
| Taban Uzunluğu | 44.0 mm |
| Montaj Deliği Merkez Mesafesi | 180.0 mm |
| Montaj Deliği Merkez Mesafesi | 180.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 7.795 in |
| Toplam Uzunluk | 198.0 mm |
| Menteşe Tipi | Side Pull |
| GTIP Numarası | 8302420090 |
| Diş Boyutu | M10 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin