This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Kulp Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537,0644 TL - 537,0644 TL | 180 Stokta |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 653,7719 TL - 653,7719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Alüminyum
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Eğimli Dolap
|
||
| 460,1006 TL - 460,1006 TL | 168 Stokta |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Alüminyum
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Eğimli Dolap
|
||
| 594,577 TL - 594,577 TL | 36 Stokta |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alüminyum
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Eğimli Dolap
|
||
| 492,0637 TL - 1.205,5562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 474,9256 TL - 474,9256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alüminyum
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Eğimli Dolap
|
||
| 411,2096 TL - 411,2096 TL | 3600 Stokta |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.113,8113 TL - 1.113,8113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Folding
|
||
| 1.696,1122 TL - 1.696,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Folding
|
||
| 1.123,7703 TL - 1.123,7703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.224,9533 TL - 1.224,9533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.499,0242 TL - 1.499,0242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.108,3338 TL - 1.108,3338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 175,6729 TL - 195,192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 160,9298 TL - 178,8109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 251 Stokta |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
Drawer
|
|||
| 104,9675 TL - 116,6309 TL | 153 Stokta |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
Drawer
|
||
| 1.078,6561 TL - 1.078,6561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.208,521 TL - 1.208,521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.468,251 TL - 1.468,251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin