This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Kulp Biçimi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537,0644 TL - 537,0644 TL | 180 Stokta |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
460,1006 TL - 460,1006 TL | 168 Stokta |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Alüminyum
|
Arka Dişli Kör Delik
|
Eğimli Dolap
|
||
492,0637 TL - 1.205,5562 TL | 60 Stokta |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
594,577 TL - 594,577 TL | 36 Stokta |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alüminyum
|
Arka Dişli Kör Delik
|
Eğimli Dolap
|
||
411,2096 TL - 411,2096 TL | 3600 Stokta |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
474,9256 TL - 474,9256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alüminyum
|
Arka Dişli Kör Delik
|
Eğimli Dolap
|
||
653,7719 TL - 653,7719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Alüminyum
|
Arka Dişli Kör Delik
|
Eğimli Dolap
|
||
1.208,521 TL - 1.208,521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
1.468,251 TL - 1.468,251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
1.067,6016 TL - 1.067,6016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Eğimli Boru
|
||
1.156,7344 TL - 1.156,7344 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Eğimli Boru
|
||
1.294,3674 TL - 1.294,3674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Eğimli Boru
|
||
1.396,7456 TL - 1.396,7456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Eğimli Boru
|
||
1.997,6699 TL - 1.997,6699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Eğimli Boru
|
||
1.647,6121 TL - 1.647,6121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Folding
|
||
1.696,1122 TL - 1.696,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Folding
|
||
1.224,9533 TL - 1.224,9533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
1.499,0242 TL - 1.499,0242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
1.078,6561 TL - 1.078,6561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Eğimli Boru
|
||
1.173,2663 TL - 1.173,2663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Eğimli Boru
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin