Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
.
Seri Kodu: SR5587, SR5586
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Tutamak Rengi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,7894 TL - 393,9342 TL | 11500 Stokta |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Sıkı Geçme
|
Siyah
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
604,7758 TL - 604,7758 TL | 5256 Stokta |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Vida Geçmeli
|
Siyah
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
146,0419 TL - 146,0419 TL | 22 Stokta |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Tip 3
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
178,8765 TL - 438,2475 TL | 2618 Stokta |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Sıkı Geçme
|
Siyah
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
144,3597 TL - 353,6813 TL | 60600 Stokta |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
119,4411 TL - 119,4411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Tip 1
|
Gri
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
284,749 TL - 697,635 TL | 16758 Stokta |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
378,109 TL - 926,3671 TL | 858 Stokta |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | 6398 Stokta |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
237,932 TL - 276,5814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Vida Geçmeli
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
188,7901 TL - 235,4106 TL | 3600 Stokta |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Vida Geçmeli
|
Gri
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
119,4411 TL - 119,4411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Tip 1
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
108,9269 TL - 108,9269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
299,2595 TL - 733,1859 TL | 45820 Stokta |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,8469 TL - 4,8469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | 6400 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
217,6436 TL - 217,6436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Vida Geçmeli
|
Gri
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliamid Cam Dolgulu
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin